Publique sus productos
CÓNICO Grifo baño-ducha
Galindo
Archivados

CÓNICO Grifo baño-ducha

Galindo Cónico 7171000 - 7171500 - 7171016 - ABT7171500 Grifo monomando baño-ducha para instalación mural.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado o negro,según modelo. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Con accesorios de ducha. Caudal 20 l/min a 3 bar y máxima apertura. Entrada G3/4 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con excéntricas y embellecedores. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta monomando.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7171000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)121
  • Ancho (mm)186
  • Profundidad (mm)164
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.08
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets