Publique sus productos
DALMA Grifo lavabo
Galindo
Archivados

DALMA Grifo lavabo

Galindo Dalma 7205000 - 7204000 - 720500E - 7205011 - 7205016 - 7205000_RAL2007 - 7205029 - 7205030 - 7205030 - 7205036 - 7205040 - 7205041 - 7205071 - PEM7205000 Grifo monomando lavabo para instalación en repisa.
Especificaciones
  • Grifo monomando lavabo mezclador repisa. Fabricado en latón. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal 12 l/min a 3 bar y máxima apertura. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Entrada G3/8. Suministrado con: Latiguillo 37 cm. Disponible modelo con o sin desagüe semiautomático. Disponible modelo ECO. Disponible en acabado cromo, negro, blanco, oro cepillado, oro rosa, cromo negro cepillado, bronce y cobre envejecido, níquel cepillado y luxcover cupra.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7205000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)153
  • Ancho (mm)47
  • Profundidad (mm)155
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets