Publique sus productos
THEO DARK Grifo baño-ducha
Galindo
Archivados

THEO DARK Grifo baño-ducha

Galindo Theo Dark 8631000 - 8631500 - 8631036 - 8631536 Grifo monomando baño-ducha para instalación mural.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado o cromo negro cepillado, según modelo. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Con accesorios de ducha
Especificaciones técnicas
  • Referencia8631000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-04
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)264
  • Profundidad (mm)245
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3.95
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets