Publique sus productos
THEO DARK Columna ducha mezcladora rociador 250 mm ABS y flexo pvc
Galindo
Archivados

THEO DARK Columna ducha mezcladora rociador 250 mm ABS y flexo pvc

Galindo Theo Dark 86350300 - 86350316 - 86350329 - 86350336 Grupo ducha monomando con columna,rociador y accesorios de ducha.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado o cromo negro cepillado, según modelo. Columna regulable en altura (telescópica). Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta monomando. Suministrado con rociador de diámetro 250 mm en ABS, flexo en PVC, maneral de ducha 5 funciones.
Especificaciones técnicas
  • Referencia86350300
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1354
  • Ancho (mm)288
  • Profundidad (mm)504
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)6.37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets