Publique sus productos
THEO DARK Grifo lavabo mural
Galindo
Archivados

THEO DARK Grifo lavabo mural

Galindo Theo Dark 8635600 - 8635636 Grifo monomando de lavabo para instalación mural.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado o cromo negro cepillado, según modelo. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cuerpo para instalación en un único orificio. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Salida de agua mediante rótula dirigible.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8635600
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)84
  • Ancho (mm)185
  • Profundidad (mm)302
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.81
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets