Publique sus productos
THEO Grifo de Cocina Caño Alto con Ducha Extensible
Galindo

THEO Grifo de Cocina Caño Alto con Ducha Extensible

Galindo Theo City 8649600 grifo de cocina caño alto monomando con ducha extensible
Especificaciones
  • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 40 mm. Caudal de 21,3 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Suministrado con latiguillos flexibles 3/8 y longitud 43 cm. Ducha extensible.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8649600
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)334
  • Ancho (mm)111
  • Profundidad (mm)111
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa
Argentina
Bahamas
España
Bolivia
Belice
Portugal
Brasil
Costa Rica
Chile
Cuba
Colombia
El Salvador
Ecuador
Guatemala
Guayana Francesa
Haití
Guyana
Honduras
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Jamaica
Paraguay
México
Perú
Nicaragua
Surinam
Panamá
Uruguay
Puerto Rico
Venezuela
República Dominicana
Trinidad y Tobago