Publique sus productos
CHIP Grifo Ducha
Galindo
Archivados

CHIP Grifo Ducha

Galindo Chip 8823000 - 8823500 grifo monomando ducha para instalación mural.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal 16 l/min a 3 bar y máxima apertura. Entrada G3/4 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8823000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)127
  • Ancho (mm)298
  • Profundidad (mm)75
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures