Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
AROHA TECH Grifo Lavabo mural electrónico
Galindo

AROHA TECH Grifo Lavabo mural electrónico

Galindo Aroha Tech P3178250 grifo de lavabo mural electrónico
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado disponible en mármol negro o mármol blanco. Programado de fábrica. *Ahorro de agua y energía. *Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad. *Conexiones internas estancas. *Placa exterior de latón. *Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.*Aclarado automático cada 24h. *Cartucho mezclador cerámico mediante maneta de latón diseñada para mayor confort y provista de indicaciones de color. *Pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V según modelo. *Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un tiempo superior a 120 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2 segundos. *Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Temperatura máxima 70ºC. *Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila. *Peso bruto: 2,180 kg. Con aireador Flowing Ecosystems 8,5 l/min a 3 bar. Cierre por presencia. Entrada G1/2 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con caja para empotrar de acero galvanizado. Presión de uso recomendada: 1-5 bar. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 25 mm. Accionamiento mediante sensor.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP3178250
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoadway Signaling and Control Equipment
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa
Argentina
Bahamas
España
Bolivia
Belice
Portugal
Brasil
Costa Rica
Chile
Cuba
Colombia
El Salvador
Ecuador
Guatemala
Guayana Francesa
Haití
Guyana
Honduras
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Jamaica
Paraguay
México
Perú
Nicaragua
Surinam
Panamá
Uruguay
Puerto Rico
Venezuela
República Dominicana
Trinidad y Tobago