Publique sus productos
Kungsör Badrumsskåp Dominant
Kungsör Badrumsskåp Dominant

    Kungsör Badrumsskåp Dominant

    Traducido por Google,
    ¡Uno de nuestros gabinetes más populares! La amplia altura y el ancho estándar significan que este gabinete funciona en la mayoría de los baños. El interior flexible con dos estantes de chapa metálica móviles y un medio estante facilita el ajuste de todos los frascos y botellas. También funciona en el baño pequeño gracias a las puertas de espejo flexibles con espejos tanto en el interior como en el exterior. Color. blanco, gris. Se puede fabricar en otros colores bajo pedido. La iluminación se pide por separado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadominant_spegelskap
    • Familia de productoKungsör
    • Grupo de productosSpegelskåp
    • Día de publicación2021-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio espejo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Muebles