Publique sus productos
Cover Módulos Chaiselongue
Cover Módulos Chaiselongue
Cover Módulos Chaiselongue
Cover Módulos Chaiselongue
Cover Módulos Chaiselongue
Cover Módulos Chaiselongue
Cover Módulos Chaiselongue
Cover Módulos Chaiselongue
Cover Módulos Chaiselongue

    Cover Módulos Chaiselongue

    Cover, una colección inconfundible por su belleza y robustez. Homenaje a la tradición manufacturera valenciana como reto a la innovación, haciéndola sostenible y duradera. Elegancia. Sencillez. Comodidad. Una colección única, diferente, distinguida, con carácter. Un sinfín de colores para todos los gustos y espacios.
    Especificaciones
    • Los módulos chaiselongue y el divano Cover son la mejor opción para tomar el sol relajadamente. Es muy confortable, ya que sus reposabrazos y respaldo están acolchados. La colchoneta es gruesa y de tejidos muy agradables, además de impermeables, lo que los hace perfectos para la zona de piscina. Medidas (Ancho, alto, profundo, peso): Cover Divano: 910 mm / 810 mm / 1550 mm / 30 kg Cover Chaiselongue Derecho: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg Cover Chaiselongue Izquierdo: 800 mm / 810 mm / 1550 mm / 28 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacover-chaiselongue-modules
    • Familia de productoCover Collection
    • Grupo de productosModules and Sunbeds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)910
    • Profundidad (mm)1550
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares