Publique sus productos
Cover Módulos Dobles
Cover Módulos Dobles
Cover Módulos Dobles
Cover Módulos Dobles
Cover Módulos Dobles
Cover Módulos Dobles
Cover Módulos Dobles
Cover Módulos Dobles
Cover Módulos Dobles

    Cover Módulos Dobles

    Cover, una colección inconfundible por su belleza y robustez. Homenaje a la tradición manufacturera valenciana como reto a la innovación, haciéndola sostenible y duradera. Elegancia. Sencillez. Comodidad. Una colección única, diferente, distinguida, con carácter. Un sinfín de colores para todos los gustos y espacios.
    Especificaciones
    • El sofá de exterior Cover y los módulos de exterior dobles, diseñados por Bandada Studio, son muy versátiles y confortables, gracias a su acolchado en los reposabrazos y respaldos. Su estructura es de aluminio, lo que permite crear formas más orgánicas y robustas. Medidas (Ancho, alto, profundo, peso): Cover Sofa: 1600 mm / 810 mm / 830 mm / 32 kg Cover Derecho Doble: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Izquierdo Doble: 1480 mm / 810 mm / 830 mm / 29 kg Cover Central Doble: 1360 mm / 810 mm / 830 mm / 27 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacover-double-modules
    • Familia de productoCover Collection
    • Grupo de productosModules and Sofas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares