Publique sus productos
Cover Módulos Simples
Cover Módulos Simples
Cover Módulos Simples
Cover Módulos Simples
Cover Módulos Simples
Cover Módulos Simples
Cover Módulos Simples
Cover Módulos Simples
Cover Módulos Simples

    Cover Módulos Simples

    Cover, una colección inconfundible por su belleza y robustez. Homenaje a la tradición manufacturera valenciana como reto a la innovación, haciéndola sostenible y duradera. Elegancia. Sencillez. Comodidad. Una colección única, diferente, distinguida, con carácter. Un sinfín de colores para todos los gustos y espacios.
    Especificaciones
    • Estos módulos Cover están forrados con tejidos de gran calidad y diseño preparados para espacios exteriores. Sus formas elegantes aportan un toque de distinción y calidez allá donde se ubique cualquier pieza de esta colección. Se pueden crear conjuntos con la butaca y los módulos, que pueden encajar tanto en el interior como en el exterior del hogar. Medidas (Ancho, alto, profundo, peso): Cover butaca: 910 mm / 810 mm / 830 mm / 20 kg Cover módulo derecho: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover módulo izquierdo: 800 mm / 810 mm / 830 mm / 19 kg Cover módulo central: 680 mm / 810 mm / 830 mm / 17 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacover-simple-modules
    • Familia de productoCover Collection
    • Grupo de productosModules and Armchairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)910
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares