Publique sus productos
S9000 Puerta corredera elevable esquema A
S9000 Puerta corredera elevable esquema A
S9000 Puerta corredera elevable esquema A
S9000 Puerta corredera elevable esquema A
S9000 Puerta corredera elevable esquema A
S9000 Puerta corredera elevable esquema A

    S9000 Puerta corredera elevable esquema A

    4.6 de 5 estrellas4.6(186 reseñas)

    El nuevo sistema GEALAN S 9000 une, como sistema de combinación para ventanas y puertas de PVC con 82,5 mm de profundidad de construcción, las características y ventajas de junta central y junta tope. La mayor profundidad de construcción, perfiles de 6 cámaras y 3 niveles de junta son la garantía para un excelente aislamiento térmico. 

    Con la combinación de perfiles 6016 / 6003 son posibles las opciones de GEALAN STV® - acristalamiento en seco, GEALAN IKD® - núcleo de aislamiento térmico y superficie única acrylcolor.

    Especificaciones
    • • Aislamiento térmico (en W/m2k): hasta Uw = 0,70 (valor normativa)
      • Aislamiento acústico ventana: hasta Rw = 42 dB
      • Protección antirrobo: RC1, RC2, RC2N
      • Profundidad construcción: 190 mm
      • Herraje: oculto o a la vista
      • Medidas máximas de hoja: 
      Ancho: 5140 mm
      Alto: 2700 mm
      Por favor tener en cuenta que el ancho y la altura de del elemento dependen cada vez según el tipo de montaje de las hojas!

      Opcionalmente disponible con:
      • IKD® (Núcleo de aislamiento térmico)
      • STV® (Acristalamiento en seco)
      • Superficie acrylcolor
      • Foliado (Unicolores y colores madera)
      • Aluclip
      • Junta tope

      Realizable en:
      • Casa Pasiva
      • Ventana eficiente KfW-55 
      • Ventana eficiente KfW-70 
      • Elementos fijos

      Disponibilidad de elementos adicionales como puertas correderas elevadoras y puertas de calle.

    Especificaciones técnicas
    • Referencias9000-sliding-door-plan-a
    • Familia de productoPVC Puerta
    • Grupo de productosElevadora
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-24
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors