Publique sus productos
S9000 acristalamiento fijo de ventana
S9000 acristalamiento fijo de ventana
S9000 acristalamiento fijo de ventana
S9000 acristalamiento fijo de ventana
S9000 acristalamiento fijo de ventana
S9000 acristalamiento fijo de ventana
S9000 acristalamiento fijo de ventana

    S9000 acristalamiento fijo de ventana

    4.7 de 5 estrellas4.7(73 reseñas)

    La serie S 9000 es un sistema polivalente y ultramoderno para ventanas, puertas y elevables. Opcionalmente con una o dos juntas.

    ¿Está buscando una herramienta que le genera modelos BIM de puertas y ventanas de alta calidad para Revit y ArchiCAD en solo unos minutos?
    Luego use nuestro complemento para Revit y complemento para ArchiCAD. Aquí tiene la opción de seleccionar el modelo adecuado para su proyecto entre ventanas y puertas. ¿No encuentra el modelo de puerta o ventana adecuado? No hay problema. Luego puede usar la función de "diseño libre" para diseñar la ventana o puerta que desee. Los arquitectos pueden utilizar la herramienta de forma gratuita.

    Beneficios de Revit Plug-In y ArchiCAD Add-On:
    - Fácil creación de modelos BIM de ventanas y puertas.
    - Modelos BIM de alta calidad con planos de sección 2D
    - Diferentes niveles de detalle (LOD) para vistas 2D y 3D
    - Visualización de marcos de ventanas, manijas y líneas de apertura.
    - Datos alfanuméricos para modelos BIM
    - Cálculo automático del valor U para ventanas y puertas.
    - Pequeño tamaño de datos de los modelos BIM
    - Varios parámetros de revelado para instalar de manera óptima los elementos de ventana y puerta en la pared
    - Función de proyecto con intercambio de proyectos.
    - Creación automática de la lista de cantidades

    Posibles modelos BIM para ventanas y puertas:
    Modelos BIM de ventanas: Ventanas estándar, ventanas oscilobatientes, ventanas de esquina, ventanas abatibles, ventanas de parteluz, ventanas ojivales, ventanas inclinadas, ventanas arqueadas, ventanas triangulares y muchos más

    Modelos BIM de puertas: puerta de entrada, puerta balconera, puerta de patio, puerta corredera elevable, puerta corredera, puerta ventana con umbral y muchos más

    Más información en nuestra web BIM:
    www.gealan.de/es/arquitectos-y-planificadores/bim/

    Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros: bim@gealan.de

    Especificaciones
    • • Aislamiento térmico (en W/m2k): hasta Uw = 0,72 (valor normativa)
      • Aislamiento acústico ventana: hasta Rw = 47 dB
      • Protección antirrobo: RC1, RC2, RC2N
      • Profundidad construcción: 82,5 mm
      • Herraje: oculto o a la vista
      • Dimensiones máximas de la ventana:
      Ancho: 3500 mm
      Alto: 3500 mm
      Por favor tener en cuenta que el ancho y la altura de del elemento dependen cada vez según el tipo de montaje de las hojas!

      Opcionalmente disponible con:
      • IKD® (Núcleo de aislamiento térmico)
      • STV® (Acristalamiento en seco)
      • Superficie acrylcolor
      • Foliado (Unicolores y colores madera)
      • Aluclip
      • Junta tope

      Realizable en:
      • Casa Pasiva
      • Ventana eficiente KfW-55
      • Ventana eficiente KfW-70
      • Elementos fijos

      Disponibilidad de elementos adicionales como puertas correderas elevadoras y puertas de calle.

    Especificaciones técnicas
    • Referencias9000_fixed_window
    • Familia de producto PVC Ventana
    • Grupo de productosS9000 Ventana
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)82.5
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows