Publique sus productos
1410-VO Lavatory Bowl
1410-VO Lavatory Bowl
    Gemstone

    1410-VO Lavatory Bowl

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La taza de lavabo Gemstone 1410-V es la taza perfecta para lugares estrechos. Este recipiente se usa en casas rodantes, botes, pequeños baños residenciales y comerciales donde el espacio, la estética y el rendimiento son primordiales. El 1410-V0 tiene un desbordamiento integral suave (no corrugado) que minimiza las bacterias atrapadas en el propio tubo de desbordamiento. El diseño es elegante y eficiente con una facilidad de instalación y un rendimiento incomparables.
    Los fregaderos Gemstone son compatibles y están garantizados cuando se usan con todas las principales marcas de láminas de superficie sólida (acrílico y poliéster) con las mismas garantías de láminas.

    Especificaciones
    • I.D.: 14 1/4” x 10 5/16” (362 mm x 262 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1410-vo
    • Familia de productoVanity Sinks
    • Grupo de productosOval Vanity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica