Publique sus productos
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
4010 Installation Speaker
    Genelec

    4010 Installation Speaker

    Traducido por Google,
    El Genelec 4010 es un sistema muy compacto y discreto que sorprenderá a muchos con su increíble rendimiento y hermoso diseño de Harri Koskinen. Su recinto de difracción mínima (MDE™) está hecho de aluminio fundido a presión y tiene una forma que reduce la difracción de los bordes. Con un patrón de directividad bien controlado que minimiza los reflejos de sonido de las superficies cercanas, este excelente sistema es ideal para instalaciones en interiores en entornos acústicamente desafiantes. Dado que es un sistema de altavoces activo, lo conecta directamente a una fuente (computadora, proyector, televisor de pantalla plana). Todos los altavoces Genelec cuentan con el mismo carácter de sonido neutral que le permite combinar el 4010 compacto con cualquier producto de la serie 4000 más grande y lograr lo mismo. imagen sonora. La naturaleza también se lo agradecerá: Genelec posee un certificado ambiental para sus operaciones y se utiliza aluminio reciclado para las cajas de los altavoces activos de la serie 4000. También cuentan con el circuito Intel-ligent Signal Sensing de Genelec, que enciende y apaga automáticamente el altavoz, dependiendo de la presencia de una señal de audio en la entrada. Los nuevos amplificadores Clase D no solo agregan potencia al 4010 de tamaño compacto, sino que también son extremadamente eficientes energéticamente. Todos los altavoces están diseñados y fabricados a mano en Finlandia.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4010_installation_speaker
    • Familia de productoInstallation Speaker
    • Grupo de productos4000 Series Installation Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)121
    • Profundidad (mm)114
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Norteamérica África