Publique sus productos
5T00.34.D RACOR CODO DOBLE (BRONCE) CON PATAS

5T00.34.D RACOR CODO DOBLE (BRONCE) CON PATAS

Los racores prensados para tubos multicapa de la gama SAFE_PRESS están equipados con el sistema «Leak Before Press» (LBP), que permite detectar posibles fugas de agua cuando el racor no ha sido prensado. Esto permite al instalador identificar fácilmente una instalación incorrecta e intervenir rápidamente. La función «Leak Before Press» garantiza una mayor seguridad y un ahorro de tiempo durante la instalación.

Los racores son adecuados para la distribución de agua fría o caliente en instalaciones sanitarias o de calefacción, así como para cualquier tipo de instalación sanitaria: doméstica, comercial, industrial y agrícola, con fluidos no agresivos.
La geometría del racor permite un excelente acoplamiento entre el tubo y el racor después del prensado, mientras que las ventanas del anillo aislante de plástico permiten verificar la correcta inserción del tubo.

Dos juntas tóricas (O-ring) garantizan estanqueidad y fiabilidad a lo largo del tiempo. El cuerpo del racor es de latón, mientras que el anillo es de acero inoxidable AISI 304. Dado que el tipo de conexión es irreversible (no es posible desmontarlo), es posible instalar los racores empotrados, siempre que se protejan de materiales no adecuados.

Especificaciones
  • Función «Leak Before Press» para una mayor seguridad

    Multiprofil

    Anillo aislante de plástico para prevenir la corrosión electrolítica, con ventanas que permiten verificar la correcta inserción del tubo

    Doble junta tórica (O-ring)

    Certificación DVGW y ÖVGW

    Materias primas conformes a la lista UBA

    Roscas según ISO 7/1

    Instalación eficiente: el racor codo doble permite realizar instalaciones en serie o en anillo para una mejor distribución y circulación del agua

    Trazabilidad del producto garantizada por la fecha impresa en el cuerpo del racor

Especificaciones técnicas
  • Referencia5t00-34-d-double-wallplate-elbow-in-bronze-with-3-holes
  • Familia de productoMultilayer pipe systems
  • Grupo de productosLINE 5T00
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica