Publique sus productos
N.E.W. Drivable

N.E.W. Drivable

Traducido por Google,

General Membrane ha desarrollado una serie de especificaciones destinadas a respaldar el diseño del trabajo impermeable. Las especificaciones describen soluciones para cada tipo de cobertura, contienen los datos técnicos de los productos utilizados, las normas a las que responden y los métodos de colocación en relación con el tipo de cobertura. En cada propuesta de especificación también hay dibujos técnicos exhaustivos de los detalles del proyecto.

Solución técnica para un sustrato de hormigón monolítico.

Ventajas de la impermeabilización con sistema bituminoso:

  • Técnicas de colocación conocidas
  • Fácil ejecución de detalles.
  • Compatibilidad entre familias (SBS, APP, APAO)
  • Longevidad comprobada
  • Fáciles operaciones de mantenimiento
  • Armaduras de alto rendimiento
  • Acabados de alto valor estético

Aislamiento :

Se pueden usar varios tipos de aislamiento en combinación con las membranas de General Membrane. El tipo de material y el diseño dependerán del diseño del edificio, la clasificación contra incendios y los requisitos reglamentarios locales.

  • Lana mineral (MW) - puede ser del tipo vidrio o roca
  • Poliisocianurato (PIR)
  • Poliuretano (PUR)
  • Productos emparejados

Póngase en contacto con General Membrane Spa para obtener más información técnica.


Especificaciones
    1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
    2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
    3. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Installation in total adhesion
    4. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Installation in total adhesion
    5. Filter layer: Supply and installation of General Feltro Bianco 500 g/mq. Dry installation
    6. Protection and separation layer: Supply and installation of General Protection 500 g/mq. Dry installation
    7. Wear layer: Formation of concrete hood. Cast by automatic or manual means
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC02-Monolitico-Freddo
  • Familia de productoCLS MONOLITICO
  • Grupo de productosTETTO FREDDO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBitumen
  • Material secundarioAislante
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBituminous Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 15 11
  • Título OmniClass Dampproofing Membranes
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings