Publique sus productos
FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH

Traducido por Google,

1) La ventana de servicio recientemente equipada permite el acceso instantáneo a los interruptores de PCB y una verificación rápida de la indicación de error.

2) Se pueden construir hasta 22 HP en un solo módulo, reduciendo el espacio de instalación y el costo del producto.

3) Reducir el número de unidades exteriores en multisistema en comparación con los sistemas tradicionales.

Nuevo sistema: 88 HP / 4 unidades exteriores

Sistema tradicional: 64HP/ 3 unidades exteriores

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJQ504LALCH / 50.4kW / 56.0kW AJQ560LALCH / 56.0kW / 63.0kW AJQ615LALCH / 61.5kW / 69.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVRF_AJQ504-615LALCH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1690
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)765
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)406
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Asia