Publique sus productos
FUJITSU VRF AJT306-324GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT306-324GALCH

Traducido por Google,
  • Alta presión estática
  • Tecnología avanzada de alta eficiencia
  • Unidad exterior pequeña y ligera
  • Diseño de bajo nivel de sonido
  • Longitud de tubería larga
  • Se pueden conectar hasta 13 unidades* (modelo *6 HP)
  • Operación de recuperación de aceite sin parar
  • Instalación más fácil

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT306GALCH / 34HP / 95.0kW
    AJT324GALCH / 36HP / 100.5kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVRF_AJT306-324GALCH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1690
  • Ancho (mm)2790
  • Profundidad (mm)765
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)786
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Oceanía