Publique sus productos
FUJITSU VRF AJY162-180LALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-180LALDH

Traducido por Google,

・Excelente ahorro de energía

・Gran flexibilidad de diseño para su colocación en cualquier edificio

・Fácil instalación y mantenimiento

・Excelente eficiencia en condiciones de funcionamiento reales

・Tecnologías de ahorro de energía para aumentar la eficiencia operativa

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162LALDH / 50.4kW / 50.4kW AJY180LALDH / 56.0kW / 56.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVRF_AJY162-180LALDH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1690
  • Ancho (mm)1860
  • Profundidad (mm)765
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)504
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa