Publique sus productos
Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Traducido por Google,

El hormigón vaciado in situ se transporta sin endurecer, principalmente como premezclado, y se coloca en forma. El concreto premezclado se dosifica y mezcla fuera del sitio del proyecto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaconcrete_cast_in_place_100
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalHormigón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
  • Código UNSPSC301115
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descripción Uniclass 2015Concretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes
  • CSI UniFormat II CódigoF1020
  • CSI UniFormat II TítuloIntegrated Construction