Publique sus productos
Concrete, High Strength, 150mm

Concrete, High Strength, 150mm

Traducido por Google,

El concreto de alta resistencia generalmente se reconoce como concreto con una resistencia a la compresión del cilindro de 28 días superior a 6000 psi o 42 Mpa.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaconcrete_high_strength_150
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalHormigón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCConcrete and mortars
  • Código UNSPSC301115
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Descripción Uniclass 2015Concretes
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloConcrete
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniClass Concretes
  • CSI UniFormat II CódigoF1020
  • CSI UniFormat II TítuloIntegrated Construction