Publique sus productos
Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Traducido por Google,

El vidrio recocido es el producto de vidrio plano básico que es el primer resultado del proceso de flotación. Es un vidrio común que tiende a romperse en fragmentos grandes e irregulares. Se utiliza en algunos productos finales y, a menudo, en ventanas de doble acristalamiento. También es el material de partida que se utiliza para producir productos más avanzados a través de un procesamiento posterior, como laminado, endurecimiento, recubrimiento, etc.




Especificaciones técnicas
  • Referenciaglass_annealed_clear_9_5
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)9.5
Información relacionada
  • Material principalVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCGlass products
  • Código UNSPSC301717
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33_02
  • Descripción Uniclass 2015Annealed glass sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazing
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Título OmniClass Solid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE