Publique sus productos
Glass, Clear Glazing, Low E, 4mm
Glass, Clear Glazing, Low E, 4mm

    Glass, Clear Glazing, Low E, 4mm

    Traducido por Google,

    Low-E difiere del vidrio transparente normal en que un lado del vidrio tiene un revestimiento de metal especial, técnicamente conocido como baja emisividad o Low-E. Los recubrimientos de baja emisividad se han desarrollado para minimizar la cantidad de luz ultravioleta e infrarroja que puede atravesar el vidrio sin comprometer la cantidad de luz visible que se transmite. Por lo tanto, el vidrio Low-E es un tipo de vidrio aislante que aumenta la eficiencia energética de las ventanas al reducir la transferencia de calor o frío a través del vidrio, lo que significa que en invierno su casa se mantiene más cálida y en verano más fresca. Hay dos tipos de vidrio de baja emisividad disponibles: capa dura de baja emisividad (vidrio pirolítico) y capa blanda de baja emisividad o recubrimiento por pulverización catódica.




    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglass_clear_low-e_4
    • Familia de productoMaterials
    • Grupo de productosBuilding materials
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2016-01-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCGlass products
    • Código UNSPSC301717
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33_35
    • Descripción Uniclass 2015Glass panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazing
    • Número OmniClass23-13 19 13 11 17
    • Título OmniClass Solid Glass Sheets
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE