Publique sus productos
Glass, Frosted, 12mm

Glass, Frosted, 12mm

Traducido por Google,

El vidrio esmerilado se produce mediante el pulido con chorro de arena o el grabado ácido de láminas de vidrio transparente. Esto crea una superficie picada en un lado del panel de vidrio y tiene el efecto de hacer que el vidrio se vuelva translúcido al dispersar la luz que lo atraviesa, lo que desenfoca las imágenes mientras aún transmite luz.




Especificaciones técnicas
  • Referenciaglass_frosted_12
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)12
Información relacionada
  • Material principalVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCGlass products
  • Código UNSPSC301717
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33_35
  • Descripción Uniclass 2015Glass panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazing
  • Número OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Título OmniClass Solid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE