Publique sus productos
OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

Traducido por Google,

El tablero de virutas orientadas (OSB), también conocido como tablero de virutas, tablero esterlina y aspenita en inglés británico, es un tipo de madera de ingeniería similar al tablero de partículas, formado al agregar adhesivos y luego comprimir capas de hebras de madera (escamas) en orientaciones específicas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaosb_28_5
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2440
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)28.5
Información relacionada
  • Material principalTablero de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_58
  • Descripción Uniclass 2015Oriented strand boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngineered Wood Products
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniClass Engineered Wood Products
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION