Publique sus productos
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Traducido por Google,

El acero al carbono es el tipo de acero más común, una aleación de metal que contiene hierro y entre un 0,1 y un 0,3 % de carbono. Los únicos otros elementos permitidos en el acero al carbono son: manganeso (1,65 % máx.), silicio (0,60 % máx.) y cobre (0,60 % máx.). En general, el aumento de la cantidad de carbono reduce la ductilidad pero aumenta la resistencia a la tracción y la capacidad de endurecimiento por revenido.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasteel_carbon
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_32_11
  • Descripción Uniclass 2015Carbon steel frames
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 17
  • Título OmniClass Metal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CódigoA
  • CSI UniFormat II TítuloSUBSTRUCTURE