Publique sus productos
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Traducido por Google,

El acero cromado es uno de una clase de aceros no inoxidables que se utilizan para aplicaciones tales como rodamientos, herramientas, taladros y utensilios. El cromado es un método de recubrimiento de metal utilizado para crear una fina capa de cromo en la superficie de un material.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasteel_chrome
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 17
  • Título OmniClass Metal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CódigoA
  • CSI UniFormat II TítuloSUBSTRUCTURE