Publique sus productos
Steel, Galvanized

Steel, Galvanized

Traducido por Google,

El acero regular está hecho de hierro que se oxida cuando se expone a la humedad, ya sea en forma de lluvia o humedad ambiental, y finalmente corroe el acero hasta el punto de fallar. El acero galvanizado son láminas de acero regulares que han sido recubiertas en un baño de zinc fundido. El zinc líquido se adhiere al hierro del acero formando una capa protectora en ambos lados de la lámina, haciéndola resistente a la corrosión.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasteel_galvanized
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_34
  • Descripción Uniclass 2015Galvanized coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 17
  • Título OmniClass Metal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CódigoA
  • CSI UniFormat II TítuloSUBSTRUCTURE