Publique sus productos
Steel, Powder Coated

Steel, Powder Coated

Traducido por Google,

El recubrimiento en polvo es un tipo de recubrimiento protector y decorativo, con reputación de dureza y durabilidad superiores. Se aplica electrostáticamente como un polvo seco y luego se cura en un horno, proceso que calienta el polvo seco y le permite fluir y formar una película sólida y resistente. La diferencia clave entre los recubrimientos en polvo y líquidos es que el polvo no requiere un solvente y no contiene VOC, por lo que es un recubrimiento menos peligroso. Los recubrimientos en polvo son el recubrimiento de metal ideal para áreas arquitectónicas en uso constante, como marcos de ventanas y puertas, escaparates, vallas y barandillas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasteel_powder-coated
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Código Uniclass 2015Ss_40_90_65_85
  • Descripción Uniclass 2015Powder coating for steel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 17
  • Título OmniClass Metal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II CódigoA
  • CSI UniFormat II TítuloSUBSTRUCTURE