Publique sus productos
Terrazzo, 14mm

Terrazzo, 14mm

Traducido por Google,

El terrazo es un material de construcción que tiene la sección transversal de fragmentos de roca pulida que decoran su apariencia. Es un material compuesto formado por virutas rodeadas por un aglutinante. Se vierte en el lugar o prefabricado. Se utiliza para pisos o paredes.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaterrazzo_14
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)14
Información relacionada
  • Material principalPiedra natural conglomerada
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Pavimento - Otros
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_90
  • Descripción Uniclass 2015Terrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 66 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTerrazzo Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 15
  • Título OmniClass Terrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes