Publique sus productos
Fisufor Plug - Armadura de tendel prefabricada autosolapable
Geohidrol

Fisufor Plug - Armadura de tendel prefabricada autosolapable

Armadura de tendel prefabricada autosolapable formada por dos alambres longitudinales paralelos que se unen por medio de un alambre central. El alambre central está conformado en forma de estructura cerchada y soladado en el mismo plano por la cara interior de los alambres longitudinales. Tiene un innovador diseño que posibilita la realización del solape entre armaduras sin necesidad de manipulación alguna, manteniendo en la zona de solape el mismo ancho nominal de la armadura. Los extremos de las piezas tienen una especial configuración geométrica en forma de enchufe que permite realizar el solape de 250 mm. sin necesidad de cortar ningún alambre. Asimismo, el alambre transversal en dicha zona queda aplastado para poder garantizar los recubrimientos mínimos de mortero.
Especificaciones
  • Armadura de tendel valida para el control de fisuración en fábricas y muros de ladrillo para revestir, ladrillo cara vista, bloques de arcilla aligerada, bloque de hormigón hueco y ladrillo de hormigón.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafisufor-plug
  • Familia de productoBed Joint Reinforcement
  • Grupo de productosFisufor Plug
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
  • Clasificación IFC Malla de refuerzo
  • Nombre UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_70
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 05 19.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMasonry Reinforcing Bars
  • Número OmniClass23-13 21 21 11
  • Título OmniClass Masonry Reinforcing
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls