Publique sus productos
Geopod
Geoplast

Geopod

Geopod es encofrado modular permanente para la construcción de los cimientos de forjado reticular y forjados sobre suelos arcillosos expansivos.

Especificaciones
  • Geopod está fabricado con un 100 % de PP reciclado que reduce el uso de hormigón, lo que hace que los proyectos de construcción alcancen la rentabilidad sostenible.

    Las medidas de módulos grandes de Geopod son 109 x 109 x h30 cm, y crean nervaduras espaciadas de 120 cm que cumplen plenamente la Norma australiana AS 2870-2011 sobre Losas Residenciales y Zapatas.

    Esta serie también incluye Geopod-Midi (1/4 del pod principal) y Geopod-Mini (1/8 del pod principal) para compensaciones horizontales y adaptabilidad a cualquier obra.

    Geopod también está equipado con separadores que permiten una configuración secuencial de los pods y una instalación manual rápida y sencilla.

    Los módulos apilables de Geopod cubren una superficie de 95 m2 de losa con un solo palé de 180 cm de altura, lo que permite una logística reducida y sin complicaciones.

Especificaciones técnicas
  • Referenciageopod
  • Familia de productoFOUNDATIONS
  • Grupo de productosFoundation products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)109
  • Profundidad (mm)109
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Código Uniclass 2015TE_10
  • Descripción Uniclass 2015Formwork