Publique sus productos
Gripper Double Grid
Geoplast

Gripper Double Grid

Gripper Double Grid es una superficie modular, estabilizada contra los rayos UV y fabricada con plástico 100 % reciclado para pistas polideportivas cubiertas y al aire libre. Es adecuada para baloncesto, fútbol, tenis, hockey, voleibol, fitness, balonmano, patinaje y muchos otros deportes.

Gripper Double Grid permite instalar una pista deportiva permanente en menos de un día: una pista de 600 m² puede ser montada por 4 personas en solo 4 horas.

Con su estructura homogénea de doble cruce a 45°, Gripper Double Grid ofrece una gran durabilidad y un excelente agarre, lo que garantiza la máxima comodidad y seguridad para los
deportistas.

El sistema de acoplamiento a presión garantiza una instalación rápida e intuitiva, incluso por parte de operarios sin experiencia. La superficie perforada permite una fácil limpieza y un drenaje eficiente del agua de lluvia para su uso en exteriores.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagripper-double-grid
  • Familia de productoSPORT
  • Grupo de productosSport products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1.5
  • Ancho (mm)30.5
  • Profundidad (mm)30.5
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Otros
  • Código Uniclass 2015Ac_42
  • Descripción Uniclass 2015Sports activities
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
Productos similares