Publique sus productos
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Traducido por Google,

Máxima ventilación para un espacio mínimo

Especificaciones
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMinimodulo
  • Familia de productoFOUNDATIONS
  • Grupo de productosFoundation products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Código Uniclass 2015TE_10
  • Descripción Uniclass 2015Formwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadon Mitigation