Publique sus productos
Large Rainwater tank 10000l

Large Rainwater tank 10000l

Traducido por Google,

DEPOSITO DE AGUA DE LLUVIA 10.000 litros

Volumen: 10.000 litros

Dimensiones: L x An x (Al) 3500 x 2200 x (2600-3200) mm

tanque de almacenamiento estable hecho de plástico

construcción sólida / peso: 620 kg

Material: 100% polietileno negro

Cilindro cisterna de doble pared

Aplicación: camión accesible hasta SLW40 (40 t) sin placa de distribución de carga o similar.

Marca / Sistema: GEOplast

30 años de garantía

incluido opciones de conexión para sistemas de tuberías y filtros DN/OD 110 y DN/OD 160

otras opciones de conexión bajo pedido

incluido eje de cúpula infinitamente telescópico / acortable / inclinable / giratorio

para un mayor volumen de almacenamiento, se pueden conectar varios tanques en serie

Especificaciones
  • RAINWATER TANK 10.000 litres

    Volume: 10.000 litres

    Dimensions: L x W x (H) 3500 x 2200 x (2600-3200) mm

    stable storage tank made of plastic

    solid construction / weight: 620 kg

    Material: 100% polyethylene black

    Tank cylinder double-walled

    Application: truck accessible up to SLW40 (40 t) without load distribution plate or similar.

    Brand / System: GEOplast

    30 years warranty

    incl. connection options for pipe and filter systems DN/OD 110 and DN/OD 160

    other connection options on request

    incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

    for a larger storage volume, several tanks can be connected in series

Especificaciones técnicas
  • Referencialarge-rainwater-tank-10000l
  • Familia de productoWater tanks
  • Grupo de productosRainwater storage tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2200
  • Ancho (mm)2200
  • Profundidad (mm)3500
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Diseñado enAustria
  • Fabricado enAustria
  • Peso Neto (kg)620
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
  • Clasificación IFC Depósito
  • Código ETIMEG000005
  • Nombre ETIMSub-floor systems
  • Número OmniClass23-27 29 19 11
  • Título OmniClass Multiple Wall Tanks

Disponibilidad en regiones

Europa
Austria