DEPOSITO DE AGUA DE LLUVIA 30.000 litros
Volumen: 30.000 litros
Dimensiones: L x An x (Al) 9800 x 2200 x (2600-3200) mm
tanque de almacenamiento estable hecho de plástico
construcción sólida / peso: 1700 kg
Material: 100% polietileno negro
Cilindro cisterna de doble pared
Aplicación: camión accesible hasta SLW40 (40 t) sin placa de distribución de carga o similar.
Marca / Sistema: GEOplast
30 años de garantía
incluido opciones de conexión para sistemas de tuberías y filtros DN/OD 110 y DN/OD 160
otras opciones de conexión bajo pedido
incluido eje de cúpula infinitamente telescópico / acortable / inclinable / giratorio
para un mayor volumen de almacenamiento, se pueden conectar varios tanques en serie
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Austria |