Publique sus productos
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
Taraflex Multi Use
    Gerflor

    Taraflex Multi Use

    Traducido por Google,

    Pavimentos deportivos - Instalaciones educativas y de ocio.

    Taraflex® Multiusos es un auténtico suelo deportivo de categoría P1 (cumple con la norma EN 14904) con una absorción de impactos del 25 al 35 %. Este suelo deportivo cuenta con el tratamiento superficial Protecsol® de triple acción para un fácil mantenimiento, protección contra la fricción y un coeficiente de deslizamiento inteligente. El suelo ofrece máxima higiene gracias a sus tratamientos bacteriostáticos y fungistáticos. Es apto para todo tipo de actividades deportivas y de ocio.

    Productos y diseños

    • Categoría P1 de alto rendimiento y seguridad para los jugadores
    • Espuma CXP-HD+ para un gran rendimiento deportivo y alta resistencia a la indentación, con recuperación optimizada ante muebles, tacones altos...
    • Construcción D-max para una alta durabilidad y una estabilidad dimensional excepcional
    • Tratamiento de superficie de triple acción Protecsol para maximizar el deslizamiento y el agarre, superficie de fácil mantenimiento y libre de quemaduras por fricción.
    • 13 diseños urbanos y modernos para una libertad de diseño con efecto enmascarador
    • Nueva gama de diseños de madera aún más realistas
    • MyTaraflex, el servicio innovador para una personalización óptima de la cancha

    Instalación

    • Instalación encolada

    Aplicación de mercado

    • Excelente rendimiento deportivo, ideal para una variedad de usos deportivos.
    • Alta resistencia a la indentación y al impacto, ideal para exigencias no deportivas.
    • Alta durabilidad y buen ajuste para aplicaciones multiusos.

    Sostenibilidad

    • Fabricado en Europa para una baja huella de CO2
    • TVOC después de 28 días < 100 µg/m3 para una buena calidad del aire interior
    • 100 % libre de REACH y formaldehído para la salud y la seguridad
    • 100% reciclable para una segunda vida

    Especificaciones
      • Ideal for sports and non sports
      • P1 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

      • Installation Glue down
      • Acoustic 19 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SPOR-MULTI
    • Familia de productoSport
    • Grupo de productosTaraflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-27
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617