Publique sus productos
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
    Gerflor

    Mipolam Cosmo

    Traducido por Google,

    MIPOLAM COSMO es un pavimento vinílico homogéneo calandrado y prensado en láminas de 2m, con un espesor de 2mm y un peso ≤ 3000g.
    El diseño semidireccional con color en todo el espesor está disponible en 24 referencias presentando un bonito acabado mate.
    Este piso es adecuado para áreas de tráfico medio a alto y facilita las uniones de piso y pared, los ángulos y los tratamientos de soldadura.
    El piso está equipado con Evercare ™, tratamiento de superficie patentado obtenido por reticulación con láser UV que ofrece la mejor resistencia química a los principales productos utilizados en el entorno de la salud como Betadine, eosina, soluciones hidroalcohólicas, lo que hace que el mantenimiento sea fácil y duradero.
    Este tratamiento evita la aplicación de emulsión acrílica durante toda la vida útil del producto.
    Está compuesto por un 45% de minerales, un 22% de material inagotable y al menos un 25% de reciclado 100% controlado. Está libre de formaldehído, metales pesados y CMR 1 y 2 o mPmB (muy persistente y muy bioacumulativo) o PBT (persistente, bioacumulativo y tóxico) y cumple con REACH.
    Las emisiones de COV después de 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección con < 10 μg/m3 y este producto está clasificado A+ (la mejor clase).
    Bajo demanda, MIPOLAM COSMO está disponible sin ftalatos.
    El suelo es antiestático (< 2kV), su muesca residual es ≤ 0,02 mm.
    El piso tiene una clasificación de desgaste del grupo P adecuada para áreas de tráfico pesado y resistencia al fuego Bfl-s1.

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • Commercial flooring - Homogeneous

      P Group => High abrasion resistance
      Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance
      Palette of 24 semi-directionnal colours for freedom of design
      Modern surface with a matt finish
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-HOM-MIP-COS
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de productosMipolam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición3
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)20000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes