Publique sus productos
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
    Gerflor

    Mipolam Elegance

    Traducido por Google,
    MIPOLAM ELEGANCE es un pavimento homogéneo monocapa con alto contenido en PVC prensado en láminas de 2m, con un espesor de 2mm y un peso ≤ 2850g. El diseño no direccional con color en todo el espesor integra un efecto 3D (partículas transparentes en PVC puro en las 33 referencias) y un acabado mate. Este pavimento se recomienda para edificios administrativos facilitando rodapiés, ángulos y soldaduras. El suelo está equipado con Evercare™, las últimas mejoras en el tratamiento de superficies de poliuretano obtenidas por reticulación con láser UV. Este tratamiento Evercare™ evita las manchas de los productos químicos utilizados en el cuidado de la salud como el betadine, la eosina o el gel de manos antibacteriano y aumenta la durabilidad del piso. Este tratamiento tiene excelentes características de mantenimiento y no requiere la aplicación de esmaltes acrílicos. El piso está compuesto por un mínimo de 25 % de contenido reciclado, 100 % controlado y cumple con REACH. Este pavimento es antiestático (<2kV), fungistático y bacteriostático y resistente a los principales productos químicos utilizados en sanidad (sin impacto de betadine a las 24 horas). El producto no reacciona a la indentación residual con un valor ≤ 0,02 mm (EN 433) El piso cumple con la norma EN 649 (34-43) y ofrece una clasificación de desgaste del grupo T adecuada para áreas de tráfico pesado y resistencia al fuego Bfl-s1. La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es <10 µg/m3 (TVOC después de 28 días ISO 16000-6).

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • High performance homogeneous flooring suitable for heavy duty traffic, available in sheets Commercial flooring - Homogeneous T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 33 colours with 3D effect integrating high resistance particules (100% PVC) Modern surface with a matt finish TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-HOM-MIP-EL
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de productosMipolam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617