Publique sus productos
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    Traducido por Google,
    El pavimento seleccionado es un pavimento de PVC fonoabsorbente, decorativo, grupo T, disponible en losetas de 50 x 50 cm. Está formado por una capa superficial transparente de 0,7 mm de espesor con film decorativo, una capa interior calandrada y una subcapa de PVC/Corcho. Tiene una superficie tratada con Protecsol® (poliuretano) para facilitar el mantenimiento. El espesor total de la baldosa es de 4,6 mm. Las baldosas SAGA2 se pueden reciclar completamente.

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • The unique comfort LVT Commercial flooring - LVT Easy and quick installation : installation with tackifier Adapted for raised panels : removable Durable : 4,6mm thickness with reinforced calandered innerlayer to accept subfloor uneveness Cork underlayer that brings sound impact insulation (15dB) and comfort Strong resistance to traffic = 0,7mm wear layer Protecsol treatment : easy cleaning, no wax needed Eco responsible range : 100% recyclable, cork renewable raw material
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SAGA-2
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de productosSaga
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición3
    • Altura (mm)4.6
    • Ancho (mm)500.5
    • Profundidad (mm)500.5
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes