Publique sus productos
Taraflex Comfort
Taraflex Comfort
Taraflex Comfort
Taraflex Comfort
    Gerflor

    Taraflex Comfort

    Traducido por Google,

    Pavimentos deportivos - Instalaciones educativas y de ocio.

    El suelo deportivo Taraflex® ha sido la solución preferida para interiores durante más de 60 años, y los principales organizadores de eventos deportivos y organismos reguladores nacionales confían en Taraflex® por ofrecer los más altos niveles de rendimiento, comodidad y seguridad. Todo deportista, independientemente de su nivel, ha jugado al menos una vez en su vida sobre un suelo deportivo de vinilo Taraflex®.

    Taraflex® Comfort ofrece las máximas propiedades de confort y absorción de impactos (Categoría P3) para prevenir lesiones a largo plazo y lesiones inmediatas en caso de impacto, ofreciendo comodidad y seguridad óptimas.

    Producto y diseño

    • Categoría P3, única en el mercado ofrece alto rendimiento y seguridad para los jugadores
    • CXP-HD y espuma de poliolefina para una seguridad, protección y comodidad óptimas para los jugadores
    • Construcción D-max para una alta durabilidad y una estabilidad dimensional excepcional
    • Tratamiento de superficie único Protecsol de triple acción para maximizar el deslizamiento y el agarre, superficie fácil de mantener y sin quemaduras por fricción.
    • Amplia paleta de colores y diseños naturales y vibrantes para personalizar el suelo.
    • Nueva gama de diseños de madera aún más realistas
    • Disponible con el innovador servicio MyTaraflex para hacer que cada pabellón deportivo sea único

    Instalación

    • Instalación encolada

    Aplicación de mercado

    • El primer suelo deportivo de la categoría P3 que proporciona los más altos niveles de seguridad y protección para un suelo punto-elástico.

    Sostenibilidad

    • Fabricado en Europa para una baja huella de CO2
    • TVOC después de 28 días < 100 µg/m3 para una buena calidad del aire interior
    • 100% libre de REACH y formaldehído para la salud y la seguridad
    • 100% reciclable para una segunda vida

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • Maximum comfort and safety
      • P3 category unique on the market
      • With biocontent inside

      The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with biocontent, mineral, and recycled materials.

      • Installation Glue down
      • Acoustic  21 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SPOR-M-COM
    • Familia de productoSport
    • Grupo de productosTaraflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-27
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617