Publique sus productos
Taraflex Performance
Taraflex Performance
Taraflex Performance
Taraflex Performance
Taraflex Performance
    Gerflor

    Taraflex Performance

    Traducido por Google,

    Pavimentos deportivos - Instalaciones educativas y de ocio.

    Taraflex® Performance es un pavimento deportivo sintético para interiores, ideal para una amplia gama de aplicaciones deportivas en diversos sectores. Ofrece óptimas características de seguridad y rendimiento, además de diseños vibrantes que lo hacen ideal para diversas áreas.

    Taraflex® Performance es ideal para una variedad de aplicaciones que incluyen todo tipo de actividades deportivas y de ocio, desde pabellones deportivos en escuelas hasta eventos deportivos de alto rendimiento.

    Disponible con el sistema Dry-Tex™ ideal para nuevas construcciones con subsuelos húmedos.

    Producto y diseño

    • Categoría P2 para altos niveles de rendimiento y seguridad, ideal para clubes / competición / educación
    • Espuma CXP-HD para un rendimiento y seguridad óptimos
    • Construcción D-max para una alta durabilidad y una estabilidad dimensional excepcional
    • Tratamiento de superficie único Protecsol de triple acción para maximizar el deslizamiento y el agarre, superficie fácil de mantener y sin quemaduras por fricción.
    • Amplia paleta de colores y diseños naturales y vibrantes para personalizar el suelo.
    • Nueva gama de diseños de madera aún más realistas
    • Disponible con el innovador servicio MyTaraflex para hacer que cada pabellón deportivo sea único

    Instalación

    • Instalación encolada
    • Disponible con sistema Dry-Tex

    Aplicación de mercado

    • El mejor equilibrio entre rendimiento deportivo y seguridad adecuado para clubes, competición y educación.

    Sostenibilidad

    • Fabricado en Europa para una baja huella de CO2
    • TVOC después de 28 días < 100 µg/m3 para una buena calidad del aire interior
    • 100 % libre de REACH y formaldehído para la salud y la seguridad
    • 100% reciclable para una segunda vida

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • Good comfort and safety
      • P2 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

      • Installation Glue down 
      • Acoustic 21 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SPOR-M-PERF
    • Familia de productoSport
    • Grupo de productosTaraflex
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-27
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617