Publique sus productos
Linodur 4 mm
Linodur 4 mm
    Gerflor

    Linodur 4 mm

    Traducido por Google,
    • Diseñado para tráfico mecánico pesado
    • Hecho de un 98 % de materiales naturales (de base biológica y minerales) y un 76 % de materiales rápidamente renovables
    • Hasta un 40 % de contenido reciclado
    • Certificación Blue Angel y Floorscore

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagerf-linodur4mm
    • Familia de productoLinoleum
    • Grupo de productosLinoleum
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-02-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLinoleo
    • Material secundarioLinoleo
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes