Publique sus productos
Marmorette
Marmorette
Marmorette
    Gerflor

    Marmorette

    Traducido por Google,
    • Hecho de un 98 % de materiales naturales (de base biológica y minerales) y un 76 % de materiales rápidamente renovables
    • Hasta un 40 % de contenido reciclado
    • Producto certificado por muchas etiquetas ecológicas, incluidas Blue Angel, M1, Floorscore y Cradle to Cradle Certified™ Silver
    • Tratamiento de superficie exclusivo Neocare™: la mejor resistencia a las manchas y a los microarañazos de su clase, fácil mantenimiento, sin emisiones
    • Propiedades higiénicas: actividad antibacteriana (EN ISO 22196) y actividad antiviral (ISO 21702)
    • La gama más amplia del mercado: 64 colores

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagerf-marmorette
    • Familia de productoLinoleum
    • Grupo de productosLinoleum
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-02-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLinoleo
    • Material secundarioLinoleo
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes