Publique sus productos
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

Traducido por Google,
  • Para ambientes donde se requieren propiedades disipativas.
  • Hecho de un 98 % de materiales naturales (de base biológica y minerales) y un 76 % de materiales rápidamente renovables
  • Hasta un 40 % de contenido reciclado
  • Certificación Blue Angel y Floorscore
  • Tratamiento de superficie exclusivo Neocare™: la mejor resistencia a las manchas y a los microarañazos de su clase, fácil mantenimiento, sin emisiones
  • Propiedades higiénicas: actividad antibacteriana (EN ISO 22196) y actividad antiviral (ISO 21702)
  • Resistencia Vertical (EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Póngase en contacto con Gerflor

Especificaciones técnicas
  • Referenciagerf-marmorette-lch
  • Familia de productoLinoleum
  • Grupo de productosLinoleum
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2023-02-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLinoleo
  • Material secundarioLinoleo
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes