Publique sus productos
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
    Gerflor

    Taralay Impression HOP Acoustic

    Traducido por Google,

    Producto :

    • Solución innovadora y de diseño ecológico para instalación suelta
    • Estructura de doble fibra + capa intermedia calandrada para aportar aún más estabilidad al producto
    • Mínimo 15% de contenido reciclado (PVC post-consumo) y hasta un 25%
    • Tratamiento superficial Protecsol²: la mejor resistencia a las manchas
    • Espuma VHD para un aislamiento acústico (-19db): bienestar al caminar y sonido de bajo impacto

    Diseño :

    • Una amplia paleta de diseños: diseños de madera, minerales y textiles para un ambiente natural y acogedor; gráfico y uni para área colofull de fantasía
    • Barniz protector ultra mate, para un resultado realista.
    • Oferta MyTaralay Impression: personaliza tu diseño y color

    Instalación:

    • Colocar con cinta de lúpulo Gerflor -cód. 059E0001-, sin pegamento, bajo 2 rollos
    • La solución sin pegamento significa rapidez y facilidad: ¡ahorre hasta un 50 % de su tiempo y ejecute más proyectos!
    • Apto en espacios ocupados, con menos inconvenientes (ruido, olor, polvo)

    Mantenimiento:

    • Protecsol²: fuerte barrera contra las manchas y permite un mantenimiento más fácil y rentable, reducción de costes del 25%
    • El efecto repelente al agua evita que se manchen productos como eosina/betadina.
    • Producto flexible: fácil de cortar e instalar
    • Compatible con Clean Corner System: fácil de calar y estanqueidad duradera

    Aplicación de mercado:

    • Ideal para todas las aplicaciones de alto tráfico: atención sanitaria, atención de la tercera edad, educación, administraciones y oficinas...
    • El efecto repelente al agua evita que se manchen productos como eosina/betadina: ideal en el sector sanitario y educativo.
    • Fácil de revestir, soldar y compatible con Clean Corner System: perfecto para zonas donde la estanqueidad es imprescindible
    • Excelente comportamiento antiviral y antibacteriano: adecuado para aplicaciones sanitarias

    Sostenibilidad:

    • TVOC después de 28 días < 10 microgramos/m3: muy buena calidad del aire interior
    • 100% reciclable
    • Made in France: reducción de la huella de CO2 del transporte
    • 100% compatible con alcance, libre de formaldehído: Salud y seguridad

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagerf-taralay-impression-hop-acoustic
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Acoustic
    • Grupo de productosTaralay Confort
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-09-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings