Publique sus productos
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

Traducido por Google,
  • Hecho de un 98 % de materiales naturales (de base biológica y minerales) y un 76 % de materiales rápidamente renovables
  • Hasta un 40 % de contenido reciclado
  • Producto certificado por muchas etiquetas ecológicas, incluidas Blue Angel, M1, Floorscore y Cradle to Cradle Certified™ Silver
  • Tratamiento de superficie exclusivo Neocare™: la mejor resistencia a las manchas y a los microarañazos de su clase, fácil mantenimiento, sin emisiones
  • Propiedades higiénicas: actividad antibacteriana (EN ISO 22196) y actividad antiviral (ISO 21702)
  • Arquitectos aclamados diseño

Póngase en contacto con Gerflor

Especificaciones
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
Especificaciones técnicas
  • Referenciagerf-uni-walton
  • Familia de productoLinoleum
  • Grupo de productosLinoleum
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2023-02-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLinoleo
  • Material secundarioLinoleo
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes