Publique sus productos
Lino Art Moon
Lino Art Moon
    Gerflor

    Lino Art Moon

    Traducido por Google,

    Ventajas de los suelos de linóleo.

    • Una amplia colección de acabados moteados que resultan llamativos e impactantes para un interior contemporáneo.
    • 98% de materiales naturales (de origen biológico y mineral) y 76% de materiales rápidamente renovables, con hasta un 40% de contenido reciclado.
    • Disponible en una variedad de colores brillantes y vibrantes con diseños incrustados para una estética visual duradera.
    • Tratado con un revolucionario tratamiento superficial Neocare™ para un acabado de efecto mate.
    • La mejor resistencia a microarañazos y manchas de su clase, con fácil mantenimiento y sin emisiones.
    • Higiénico y cumple con la actividad antibacteriana (EN ISO 22196) y la actividad antiviral (ISO 21702).

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • Sustainability:

      • 98% natural (bio based & mineral) ingredients for an organic flooring solution
      • 76% rapidly renewable ingredients that contributes to the preservation of resources
      • Up to 40% recycled content and 100% recyclable at the end of life of materials
      • Excellent good indoor quality with TVOC after 28 days <10 micrograms/m3
      • 100% REACH compliant, Phthalate & Formaldehyde (CH₂O) free
      • CO2 neutral from Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silver
      • Made in Germany for a reduced CO2 footprint of transport
    Especificaciones técnicas
    • Referencialino-art-moon
    • Familia de productoLinoleum
    • Grupo de productosLinoleum
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2026-03-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLinoleo
    • Material secundarioLinoleo
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes